×

Servomoteur synchrone

MSM019


  • Couple maximal MMax. 0,95 ... 7,1 Nm
  • Vitesse de rotation maximale nMax. 4 500 ... 5 000 min-1
  • Codeur absolu multitours
  • Dynamique élevée
  • Densité de puissance élevée
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Composants
Dimensions
Téléchargements
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 23:24:05