Trouver un produit
- Mise à l'échelle en performances et en fonctions
- Extension facile des fonctions grâce aux modules fonctionnels
- Intégration E/S rapide centralisée ou décentralisée
- Jusqu’à 64 axes avec mouvements synchronisés et coordonnés sur une commande
- Sercos intégré, PROFIBUS et Multi-Ethernet en option
- Extension de fonctions simple par modules d’extension (communication, technologie)
- Intégration E/S simple par S20 à montage en série ou par l’ajout de stations E/S décentralisées par différents bus de terrain
- Traitement rapide des données de processus E/S dans les différents modes de service (asynchrone, isochrone, cyclique)
- Temps de cycle API jusqu’à 250 µs
- Système de commande complet avec traitement rapide des données de processus et performance maximale de la Motion Control
- Windows 7 et progiciel Motion-Control sur un équipement
- Sercos, PROFIBUS et Multi-Ethernet Onboard
- Possibilités d’extension modulaires avec carte PCIe à insérer
- Jusqu’à 99 axes avec mouvements synchronisés et coordonnés
- Technique de sécurité certifiée
- Motion Control selon CEI 61131-3 intégré à l'entraînement
- Synchronisation électronique jusqu'à 10 axes asservis
- Ingénierie intuitive avec infrastructure logicielle IndraWorks
- Interfaces technologiques et de communication en option
- Pour transport et positionnement précis
- Évolutif individuellement et adaptation flexible
- Composants de commande plus logiciel intelligent
- Langage standard (C/C++/.NET) et programmation API
- Également adapté pour des applications dans le vide