Trouver un produit
- Box PC et afficheur déporté combinés
- Forme compacte
- Format d'affichage évolutif
- Commande tactile/clavier et gestuelle à saisie multiple
- Construction robuste
- PC industriels pour montage en armoire de commande
- Forme compacte
- Optimisation armoire électrique
- Construction robuste
- Forme compacte
- Format d'affichage évolutif
- Commande tactile/clavier et gestuelle à saisie multiple
- Construction robuste
- Une entrée en matière économique pour la commande et la surveillance
- Dimensions compactes
- Commande écran tactile
- Étude de projet simple de la visualisation des installations
- Logiciel de visualisation exhaustif
- Utilisation flexible via le principe Hot-Plug
- Fonctions de sécurité pour homme et machine
- Poignées de maintien avec touches de syntonisation et d'arrêt
- Construction robuste pour applications industrielles
- Optimisé ergonomiquement pour travailler sans fatigue en toute sécurité
- Exécution d'appareil compacte pour montage en armoire de commande
- Exécution d'appareil robuste en boîtier pour montage sur bras support
- Matériel sans disque dur, sans équipements en rotation
- Fonctions Multi Touch innovantes
- Pilotage et visualisation avec l'outil logiciel WinStudio
- Concept de commande étudié
- Indice de protection IP54
- Clavier tiroir avec souris intégrée
- Clavier à membrane avec pavé numérique séparé
- Indice de protection IP65
- Interface Sercos Master
- CPU de sécurité pour applications SafeLogic