×

Accessoires


Informations complémentaires

  • Bloc d'alimentation externe 24 V pour appareils VEP, VPP, VPB et VDP
  • Tension d'entrée 100-120 ou 200-240 V AC
  • Tension de sortie 24 V DC
  • Puissance de sortie jusqu'à 288 W
  • Courant de sortie jusqu'à 12 A
  • Alimentation électrique sans coupure pour appareils VPP et VPB
  • Tension de sortie 24 V DC
  • Puissance de sortie 240 W
  • Temps de pontage 3 minutes
  • Interface USB
  • Modules de raccordement pour commandes manuelles VCH08 et VH2110
  • Convient pour : Bouton d'arrêt, bouton d'arrêt avec pontage, bouton d'arrêt d'urgence avec connecteur de court-circuit vissé
  • Augmente la distance maximale entre le PC industriel et l'écran/terminal jusqu'à 100 m
  • Raccordement possible de deux écrans/terminaux à un PC industriel (en cas de structure en cascade, jusqu'à quatre écrans/terminaux par PC industriel)
  • L'assignation de l'autorisation d'utilisation s'effectue par entrée 24 V sur le répéteur Y
  • Affichage identique sur tous les écrans/terminaux 
  • Support mural VAS01.1-002 pour VCH08
  • Support mural VAS01.1-003 pour VH2110
  • Carte Compact Flash supplémentaire pour appareils VEP
  • Cartes Compact Flash pour microprogramme intégré à Win 7 ou XP


Sous réserve de modifications, État 2019-12-16 12:23:02