×

Appareils de commande manuels

VCH, VH21


  • Utilisation flexible via le principe Hot-Plug
  • Fonctions de sécurité pour homme et machine
  • Poignées de maintien avec touches de syntonisation et d'arrêt
  • Construction robuste pour applications industrielles
  • Optimisé ergonomiquement pour travailler sans fatigue en toute sécurité

Informations complémentaires

Commande, réglage, paramétrage et diagnostic, quel que soit le site – VH2110 et VCH08 le rendent possible via Ethernet TCP/IP. La fonction d'arrêt est pontée automatiquement lors du raccordement et du débranchement et garantit une commande sans erreurs. Un faible poids et un design optimal permettent de travailler sans peine avec un grand confort de commande.

  • Commande manuelle 3,8" avec touches à membrane
  • Utilisation flexible via le principe Hot-Plug
  • Poignées de maintien avec touches de syntonisation et d'arrêt
  • Construction robuste pour applications industrielles
  • Optimisé ergonomiquement pour travailler sans fatigue en toute sécurité
  • Commande manuelle 10" avec écran tactile
  • Utilisation flexible via le principe Hot-Plug
  • Poignées de maintien avec touches de syntonisation et d'arrêt
  • Construction robuste pour applications industrielles
  • Optimisé ergonomiquement pour travailler sans fatigue en toute sécurité


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 20:21:12