×

Claviers

VAK


  • Clavier tiroir avec souris intégrée
  • Clavier à membrane avec pavé numérique séparé
  • Indice de protection IP65

Informations complémentaires

Grâce à nos claviers industriels compacts, perfectionnez le concept de commande et de visualisation de votre machine. Ces composants additionnels sont parfaitement adaptés à nos appareils Vxx et garantissent un fonctionnement sûr grâce à leur exécution adaptée à l'industrie.

  • Clavier tiroir avec souris intégrée
  • Largeur de construction 407 mm, convient pour les appareils de 15"
  • Convient pour les appareils des gammes VDP40, VPP40 et VEP50.
  • Indice de protection IP65
  • Clavier à membrane avec pavé numérique séparé
  • Largeur de construction 350 mm ou 407 mm, convient pour les appareils de 12" et 15"
  • Convient pour les appareils des gammes VDP16/40, VPP16/40 et VEP40/50
  • Indice de protection IP65


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 20:22:22