×

Claviers à membrane

VAK11/41


  • Clavier à membrane avec pavé numérique séparé
  • Largeur de construction 350 mm ou 407 mm, convient pour les appareils de 12" et 15"
  • Convient pour les appareils des gammes VDP16/40, VPP16/40 et VEP40/50
  • Indice de protection IP65

Informations complémentaires

Description produit
Caractéristiques techniques
Dimensions
Téléchargements
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 23:52:59