×

Écran

DR, VDP


  • Forme compacte
  • Format d'affichage évolutif
  • Commande tactile/clavier et gestuelle à saisie multiple
  • Construction robuste

Informations complémentaires

La gamme d'écrans a été conçue pour l'installation ou le montage sur bras support. Le raccordement au PC s'effectue via les interfaces standard. La mise à l'échelle multiple des formats d'affichage ainsi que les différentes positions de montage font des écrans la plate-forme de solutions idéale pour toutes les applications basées sur l'IHM.

  • Commande gestuelle à saisie multiple
  • 16:9 formats d'affichage 12 … 21"
  • Installation horizontale et verticale
  • Robuste grâce à son verre frontal anti-reflet et trempé chimiquement
  • Mise en réseau de jusqu'à quatre écrans en ligne
  • Commande tactile et clavier
  • 4:3 et 16:9 formats d'affichage 12 … 21"
  • Installation horizontale et verticale
  • Structure robuste et compacte
  • Écrans pour l'installation et terminaux disponibles pour montage sur bras support


Sous réserve de modifications, État 2020-08-04 08:05:57