×

Panel-PC

VR, VPP


  • Box PC et afficheur déporté combinés
  • Forme compacte
  • Format d'affichage évolutif
  • Commande tactile/clavier et gestuelle à saisie multiple
  • Construction robuste

Informations complémentaires

La gamme de Panel PC combine les caractéristiques du Box PC et des afficheurs et terminaux déportés avec une solution PC compacte. La mise à l'échelle multiple des formats d'affichage ainsi qu'un large éventail d'options d'extension et d'interfaces standard font du Panel PC la plate-forme de solutions idéale pour toutes les applications basées sur l'IHM.

  • Commande gestuelle à saisie multiple
  • 16:9 formats d'affichage 10 … 21"
  • Installation horizontale et verticale
  • Système d'exploitation Windows 10
  • Possibilités d'adaptation grâce aux emplacements d'extension
  • Commande tactile et clavier
  • 4:3 et 16:9 formats d'affichage 12 … 19"
  • Installation horizontale
  • Système d'exploitation Windows 7, 10
  • Possibilités d'adaptation grâce aux emplacements d'extension


Sous réserve de modifications, État 2019-05-09 03:25:17