×

Panel-PC

VPP


  • Commande tactile et clavier
  • 4:3 et 16:9 formats d'affichage 12 … 19"
  • Installation horizontale
  • Système d'exploitation Windows 7, 10
  • Possibilités d'adaptation grâce aux emplacements d'extension

Informations complémentaires

Les Panel PC de la série VPP combinent les caractéristiques du Box PC VPB40 et des afficheurs déportés VDP. La mise à l'échelle multiple des formats d'affichage, la performance élevée ainsi que le large éventail d'options d'extension et d'interfaces standard, communication Ethernet en temps réel incluse, font du Panel PC VPP la plate-forme de solutions idéale pour toutes les applications basées sur l'IHM. Un concept de refroidissement optimisé, le contrôle de la température et l'utilisation de mémoires SSD garantissent une fiabilité incomparable.

  • Panel PC pour montage en armoire de commande
  • Interface homme-machine optimale
  • Écran tactile 12" et clavier à membrane
  • Conçu pour une utilisation dans des conditions industrielles rigoureuses
  • Panel PC pour montage en armoire de commande
  • Interface homme-machine optimale
  • Écran tactile 15" et/ou clavier à membrane
  • Conçu pour une utilisation dans des conditions industrielles rigoureuses
  • Panel PC pour montage en armoire de commande
  • Interface homme-machine optimale
  • Écran tactile 19"
  • Conçu pour une utilisation dans des conditions industrielles rigoureuses
  • Panel PC pour montage en armoire de commande
  • Interface homme-machine optimale
  • Écran tactile 15,6" avec commande Multi Touch
  • Conçu pour une utilisation dans des conditions industrielles rigoureuses


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 20:32:21