×

Panel-PC

VR


  • Commande gestuelle à saisie multiple
  • 16:9 formats d'affichage 10 … 21"
  • Installation horizontale et verticale
  • Système d'exploitation Windows 10
  • Possibilités d'adaptation grâce aux emplacements d'extension

Les Panel PC de la série VR combinent les caractéristiques du Box PC PR et des écrans tactiles multipoints déportés DR. La mise à l'échelle multiple des formats d'affichage, la performance élevée ainsi que le large éventail d'options d'extension et d'interfaces standard, communication Ethernet en temps réel incluse, font du Panel PC VR la plate-forme de solutions idéale pour toutes les applications basées sur l'IHM. La puce TPM 2.0 intégrée assure la sécurité nécessaire dans l'environnement IoT, les appareils robustes sont ainsi parfaitement adaptés à l'industrie 4.0.

  • Écran 16:9 : 15", 21"
  • CPU : Intel Core i3/i5/i7
  • RAM : 8-16 Go
  • Système d'exploitation : Windows 10 IoT Enterprise LTSB
  • Emplacements d'extension : 2 x Mini PCIe, 1 x Half Size Mini PCIe


Sous réserve de modifications, État 2019-05-09 02:01:56