×

PC box

PR


  • Design compact
  • Installation optimisée pour armoire électrique sans ventilateur et en partie sans support rotatif
  • Large gamme d'interfaces pour vidéo, mémoire, mise en réseau
  • Possibilités d'adaptation grâce aux emplacements d'extension

Les Box PC compactes de la série PR sont disponibles dans différentes variantes de boîtiers. Diverses interfaces peuvent être utilisées pour raccorder les écrans tactiles multipoints DR installés dans des locaux distincts. L'utilisation de la toute nouvelle génération de processeurs, avec une faible dissipation de puissance, permet d'obtenir un design d'appareils sans ventilateur. Une performance élevée ainsi qu'un large éventail d'options d'extension et d'interfaces standard, communication Ethernet en temps réel incluse, font du Box PC PR la plate-forme de solutions idéale pour toutes les applications basées sur l'IHM. La puce TPM 2.0 intégrée assure la sécurité nécessaire dans l'environnement IoT, les appareils robustes sont ainsi parfaitement adaptés à l'industrie 4.0.

  • CPU : Intel ATOM E3815
  • RAM : 4 Go
  • Système d'exploitation : Linux Ubuntu Core
  • Emplacements d'extension : 1 x module d'interface mPCIe ou mémoire de masse mSATA
  • Mémoire de masse : 32 G eMMC onboard
  • CPU : Intel ATOM E3940
  • RAM : 8 Go
  • Système d'exploitation : Windows 10 IoT Enterprise
  • Emplacements d'extension : 1 x Mini PCIe
  • Mémoire de masse : 1 x SSD/HDD
  • CPU : Intel Core i3/i5/i7
  • RAM : 8-16 Go
  • Système d'exploitation : Windows 10 IoT Enterprise
  • Emplacements d'extension : 2 x Mini PCIe, 1 x Half Size Mini PCIe
  • Mémoire de masse : 2 x SSD/HDD


Sous réserve de modifications, État 2020-02-11 12:06:35