×

Petits appareils de commande

VR21


  • Une entrée en matière économique pour la commande et la surveillance
  • Dimensions compactes
  • Commande écran tactile
  • Étude de projet simple de la visualisation des installations
  • Logiciel de visualisation exhaustif

Informations complémentaires

Ces petites commandes vous permettent de piloter et de visualiser facilement votre machine. Les écrans TFT brillants en format large permettent un affichage détaillé des données complètes concernant la machine. Grâce aux différents modèles d'équipement avec écrans tactiles résistifs ou capacitifs, les installations peuvent s'adapter parfaitement à vos habitudes de commande. L'interface Ethernet disponible prend en charge la connexion au système de commande correspondant par communication OPC-UA.

  • Une entrée en matière économique pour la commande et la surveillance
  • Affichage écran large TFT 4,3"
  • Versions tactiles résistives
  • Fonctions HMI complètes avec l'outil de visualisation WinStudio
  • Ne nécessite aucun entretien
  • Une entrée en matière économique pour la commande et la surveillance
  • Affichage écran large TFT 7"
  • Versions tactiles résistives et capacitives
  • Fonctions HMI complètes avec l'outil de visualisation WinStudio
  • Ne nécessite aucun entretien
  • Une entrée en matière économique pour la commande et la surveillance
  • Affichage écran large TFT 9"
  • Versions tactiles résistives et capacitives
  • Fonctions HMI complètes avec l'outil de visualisation WinStudio
  • Ne nécessite aucun entretien


Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 20:22:20