Trouver un produit
- Plage de puissance de 0,4 kW ... 11 kW
- Tension d'alimentation de 380 V ... 500 V
- Plage de puissance de 0,15 kW ... 110 kW
- Courants max. de 3,3 A ... 350 A
- Raccordement secteur direct de 110 V ... 500 V
- Grande capacité de surcharge
- Structure compacte pour applications mono-axe
- Plage de puissance de 1,1 kW ... 4 MW
- Tension d'alimentation de 380 V ... 690 V
- Solutions individuelles pour applications standard et High-End
- Interfaces ouvertes pour une utilisation internationale
- Technologie de sécurité intégrée