×

Convertisseurs compacts


  • Plage de puissance de 0,15 kW ... 110 kW
  • Courants max. de 3,3 A ... 350 A
  • Raccordement secteur direct de 110 V ... 500 V
  • Grande capacité de surcharge
  • Structure compacte pour applications mono-axe

Les convertisseurs de la série IndraDrive C produisent une tension continue de bus continu à partir de la tension secteur puis, à partir de celle-ci, une tension de sortie AC régulée à fréquence et amplitude variables alimentant un servomoteur. La forme compacte renferme des composants supplémentaires de raccordement au réseau et est donc particulièrement appropriée pour les applications mono-axe.

Les convertisseurs de la gamme IndraDrive Cs sont par ailleurs équipés d'un module de commande intégré.

  • Plage de puissance de 0,15 kW ... 14 kW
  • Courants max. de 3,3 A ... 54 A
  • Raccordement secteur direct de 110 V ... 500 V
  • Grande capacité de surcharge
  • Structure compacte pour applications mono-axe
  • Plage de puissance de 1,5 kW ... 11 kW
  • Courants max. de 12 A ... 70 A
  • Raccordement secteur direct de 200 V ... 500 V
  • Capacité de surcharge de 2,5 fois
  • Structure compacte pour applications mono-axe
  • Plage de puissance de 22 kW ... 110 kW
  • Courants max. de 70 A ... 350 A
  • Raccordement secteur direct de 400 V ... 500 V
  • Capacité de surcharge de 1,5 fois
  • Structure compacte pour applications mono-axe


Sous réserve de modifications, État 2021-10-05 08:54:38