×

IndraDrive Cs

HCS01


  • Plage de puissance de 0,15 kW ... 14 kW
  • Courants max. de 3,3 A ... 54 A
  • Raccordement secteur direct de 110 V ... 500 V
  • Grande capacité de surcharge
  • Structure compacte pour applications mono-axe
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Composants
Dimensions
Téléchargements
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 18:30:18