×

IndraDrive C

HCS02


  • Plage de puissance de 1,5 kW ... 11 kW
  • Courants max. de 12 A ... 70 A
  • Raccordement secteur direct de 200 V ... 500 V
  • Capacité de surcharge de 2,5 fois
  • Structure compacte pour applications mono-axe
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Raccordement électrique
Composants
Dimensions
Téléchargements
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 18:33:30