×

IndraDrive C

HCS03


  • Plage de puissance de 22 kW ... 110 kW
  • Courants max. de 70 A ... 350 A
  • Raccordement secteur direct de 400 V ... 500 V
  • Capacité de surcharge de 1,5 fois
  • Structure compacte pour applications mono-axe
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Raccordement électrique
Composants
Dimensions
Téléchargements
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 18:33:30