×

Convertisseurs modulaires


  • Plage de puissance de 1,1 kW ... 4 MW
  • Tension d'alimentation de 380 V ... 690 V

Les applications multi-axes sont le domaine de la gamme d'entraînements modulaires IndraDrive M. Une unité d'alimentation centrale délivre la tension continue de bus continu nécessaire à tous les onduleurs de moteur connectés. La puissance d'une alimentation secteur centrale peut être inférieure à la somme des puissances des convertisseurs installés, car tous les axes ne fonctionnent pas en même temps à la charge nominale, ou parce qu'un échange d'énergie peut avoir lieu entre les entraînements fonctionnant en mode moteur et générateur. En outre, des composants peuvent être utilisés en commun dans le bus continu, par exemple les transistors et résistances de freinage ou les accumulateurs d'énergie électriques ou cinétiques.

  • Plage de puissance de 18 kW ... 120 kW
  • Tension d'alimentation de 380 V ... 480 V
  • Indice de protection IP20
  • Direction de l'énergie : injection ou injection et réinjection
  • Plage de puissance de 5,5 kW ... 132 kW
  • Courants continus de 12,1 A ... 250 A
  • Courants max. de 12 A ... 350 A
  • Tension de raccordement DC 540 V ... 750 V
  • Indice de protection IP20
  • Plage de puissance de 3 kW ... 7,5 kW
  • Courants continus de 7 A ... 20 A
  • Courants max. de 12 A ... 36 A
  • Tension de raccordement DC 540 V ... 750 V
  • Indice de protection IP20
  • Puissance 15 kW
  • Tension d'alimentation de 380 V ... 480 V
  • Indice de protection IP20
  • Direction de l'énergie: injection et réinjection
  • Plage de puissance de 1,1 kW ... 4 MW
  • Tension d'alimentation de 380 V ... 690 V
  • Plage de puissance de 5,5 kW ... 11 kW
  • Courants continus de 13,8 A ... 25 A
  • Courants max. de 28 A ... 54 A
  • Tension de raccordement DC 540 V ... 750 V
  • Indice de protection IP20
  • Utilisation universelle comme unité d’alimentation, onduleur mono-axe ou convertisseur CC/CC
  • Plage de puissance de 132 kW ... 4 MW
  • Tension d'alimentation de 380 V ... 690 V
  • Tension de bus continu de 540 V ... 1100 V
  • Direction de l'énergie : injection et réinjection (en cas d'utilisation comme source d'alimentation)


Sous réserve de modifications, État 2021-10-05 08:55:21