×

IndraDrive M

HMD01 - Onduleur deux axes


  • Plage de puissance de 3 kW ... 7,5 kW
  • Courants continus de 7 A ... 20 A
  • Courants max. de 12 A ... 36 A
  • Tension de raccordement DC 540 V ... 750 V
  • Indice de protection IP20
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Raccordement électrique
Composants
Dimensions
Téléchargements
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 19:08:41