×

IndraDrive M

HMS01 - Onduleur mono-axe


  • Plage de puissance de 5,5 kW ... 132 kW
  • Courants continus de 12,1 A ... 250 A
  • Courants max. de 12 A ... 350 A
  • Tension de raccordement DC 540 V ... 750 V
  • Indice de protection IP20
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Raccordement électrique
Composants
Dimensions
Téléchargements
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2020-01-14 16:06:04