×

IndraDrive M

HMS02 - Onduleur mono-axe


  • Plage de puissance de 5,5 kW ... 11 kW
  • Courants continus de 13,8 A ... 25 A
  • Courants max. de 28 A ... 54 A
  • Tension de raccordement DC 540 V ... 750 V
  • Indice de protection IP20
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Raccordement électrique
Composants
Dimensions
Téléchargements
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 19:08:40