×

IndraDrive ML

HMU05 - Unité d'alimentation/Onduleur


  • Utilisation universelle comme unité d'alimentation ou comme onduleur mono-axe
  • Plage de puissance de 110 kW ... 4 MW
  • Tension d'alimentation de 380 V ... 690 V
  • Tension de raccordement DC 540 V ... 1100 V
  • Direction de l'énergie : injection et réinjection (en cas d'utilisation comme source d'alimentation)
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Composants
Dimensions
Téléchargements
Accessoires
Certification
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 19:31:50