×

ctrlX DRIVE


  • De l'axe simple avec spécification d'un point de consigne au système de mouvement intégré à l'axe
  • Performances modulables des servomoteurs ctrlX DRIVE de 6 à 375 Acrête et des servomoteurs ctrlX DRIVE de 3,7 à 692 Nmcrête
  • Design à faible encombrement : adapté aux armoires de commandes 300 mm, de largeur 25 mm par axe, moteurs 30 % plus compacts
  • Prêt à l'emploi : servoentraînements ctrlX DRIVE et servomoteurs ctrlX DRIVE avec technologie à câble unique
  • Adaptation optimale aux exigences des machines grâce à une large gamme de moteurs : rotatifs, linéaires, en kit ou encastrés

Avec ctrlX DRIVE, Bosch Rexroth a développé pour ses clients le système d'entraînement modulaire le plus compact au monde. En plus de son faible encombrement et de son extensibilité maximale, les avantages de ctrlX DRIVE comprennent des possibilités de combinaison presque illimitées pour l'utilisateur, des outils d'ingénierie sophistiqués et une grande efficacité énergétique.

Les servomoteurs de Bosch Rexroth sont les parfaits membres d'équipe dans le portefeuille ctrlX DRIVE. Ils allient avec leurs dimensions compacts une dynamique maximale à une précision maximale des valeurs de position, de vitesse et de couple.

  • De l'axe simple avec spécification d'un point de consigne au système de mouvement intégré à l'axe
  • Puissance d'alimentation modulable de 2 à 140 kWcont
  • Puissance d'entraînement modulable de 6 à 375 Apic
  • Moins d'efforts de câblage grâce à la technologie à câble unique et une longueur de câble jusqu'à 75 m sans composants additionnels
  • Technique de sécurité intégrée jusqu'à SIL3


Sous réserve de modifications, État 2022-03-23 16:06:10