×

IndraDrive Mi

KCU02 - Électronique de commande


  • Puissance 18,8 kW
  • Courant permanent 25 A
  • Courant maximal 71 A
  • Tension de raccordement DC 540 V ... 750 V
  • Indice de protection IP20
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Composants
Dimensions
Téléchargements
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2021-10-05 10:30:49