×

IndraDrive Mi

KMS02/03 - Servo-entraînement à proximité du moteur


  • Plage de puissance de 2,2 kW ... 11 kW
  • Courants continus de 6 A ... 22 A
  • Courants max. de 18 A ... 36 A
  • Tension de raccordement DC 540 V ... 750 V
  • Indice de protection IP65
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Composants
Dimensions
Téléchargements
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-28 08:05:52