×

IndraDrive Mi

KMS02 - Servo-entraînement à proximité du moteur


  • Puissance: 2,2 kW
  • Courant permanent: 5,8 A
  • Courant maximal: 18 A
  • Tension de raccordement DC 540 V ... 750 V
  • Indice de protection IP65
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Composants
Dimensions
Téléchargements
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2021-10-12 08:16:07