×

IndraDrive Mi

KMS03 - Servo-entraînement à proximité du moteur


  • Plage de puissance de 5,5 kW ... 11 kW
  • Courants continus de 12 A ... 22 A
  • Courant maximal: 36 A
  • Tension de raccordement DC 540 V ... 750 V
  • Indice de protection IP65
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Composants
Dimensions
Téléchargements
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2021-10-12 08:12:36