×

IndraDrive Mi

KSM02 - Servo-entraînement intégré au moteur


  • Plage de puissance de 0,4 kW ... 1,2 kW
  • Couples permanents de 2,2 Nm ... 10,5 Nm
  • Couples max. de 9,4 Nm ... 35 Nm
  • Tension de raccordement DC 540 V ... 750 V
  • Indice de protection IP65
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Composants
Dimensions
Téléchargements
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-05-08 19:46:54