×

Technique d'entraînement sans armoire de commande


  • Plage de puissance de 0,4 kW ... 11 kW
  • Tension d'alimentation de réseau de 380 à 500 V

IndraDrive Mi est un système d'entraînement modulaire sans armoire de commande, composé de servo-entraînements intégrés au moteur et à proximité de celui-ci, ainsi que de composants correspondants pour l'alimentation en puissance commune des entraînements. Il permet l'intégration directe dans la machine de tous les composants d'entraînement électriques. Il est possible de faire fonctionner jusqu'à 30 entraînements IndraDrive Mi dans une transmission de 200 m de long au maximum.

  • Plage de puissance de 0,4 kW ... 1,2 kW
  • Couples permanents de 2,2 Nm ... 10,5 Nm
  • Couples max. de 9,4 Nm ... 35 Nm
  • Tension de raccordement DC 540 V ... 750 V
  • Indice de protection IP65
  • Plage de puissance de 5,5 kW ... 11 kW
  • Courants continus de 12 A ... 22 A
  • Courant maximal: 36 A
  • Tension de raccordement DC 540 V ... 750 V
  • Indice de protection IP65
  • Plage de puissance de 1,5 kW ... 7,5 kW
  • Tension d'alimentation de réseau de 380 à 500 V
  • Indice de protection IP65
  • Direction de l'énergie: injection et réinjection
  • Plage de puissance de 1,5 kW ... 7,5 kW
  • Tension d'alimentation de réseau de 380 à 500 V
  • Indice de protection IP65
  • Tension de bus continu: 540 ... 750 V
  • Capacité de bus continu: 4,7 mF
  • Indice de protection IP65


Sous réserve de modifications, État 2021-10-12 08:12:36