- De l'axe simple avec spécification d'un point de consigne au système de mouvement intégré à l'axe
- Performances modulables des servomoteurs ctrlX DRIVE de 6 à 375 Acrête et des servomoteurs ctrlX DRIVE de 3,7 à 692 Nmcrête
- Design à faible encombrement : adapté aux armoires de commandes 300 mm, de largeur 25 mm par axe, moteurs 30 % plus compacts
- Prêt à l'emploi : servoentraînements ctrlX DRIVE et servomoteurs ctrlX DRIVE avec technologie à câble unique
- Adaptation optimale aux exigences des machines grâce à une large gamme de moteurs : rotatifs, linéaires, en kit ou encastrés
- Plage de puissance de 0,4 kW ... 11 kW
- Tension d'alimentation de réseau de 380 à 500 V
- Plage de puissance de 0,15 kW ... 110 kW
- Courants max. de 3,3 A ... 350 A
- Raccordement secteur direct de 110 V ... 500 V
- Grande capacité de surcharge
- Structure compacte pour applications mono-axe
- Plage de puissance de 1,1 kW ... 4 MW
- Tension d'alimentation de 380 V ... 690 V
- Solutions individuelles pour applications standard et High-End
- Interfaces ouvertes pour une utilisation internationale
- Technologie de sécurité intégrée