France

Sélectionnez votre pays

France
 
Nous avons complètement repensé le concept de nos centrales hydrauliques Bosch Rexroth et vous proposons une vraie révolution d’usage, avec nos centrales connectées Cytropac et Cytrobox.








Et si l’automatisme était aussi simple qu’un smartphone ?

Véritable tournant technologique, ctrlX AUTOMATION relie les mondes de l’automatisme, de l’informatique industrielle et de l’internet des objets.

Basé sur Linux (OS temps réel), des standards ouverts, une programmation de type “Apps”, des interfaces web pour la mise en oeuvre et une connectivité simple vers l’IoT, ctrlX AUTOMATION réduit le nombre de composants et les coûts de mise en service de 30 à 50%.

 












Découvrez ctrlX AUTOMATION en quelques minutes

 
 








 
 
 


Vos bénéfices avec ctrlX AUTOMATION

 
 
 

UNE OFFRE COMPLETE D‘AUTOMATISME

ctrlX AUTOMATION est une offre homogène et complète.

Elle couvre tous les besoins de la machine en termes d‘automatisme : contrôleur, sécurité, entrées/sorties, entraînements numériques, Interface Homme-Machine, IoT).

LESS IS MORE

Systèmes et machines plus compacts et modulaires, réduction de la taille du hardware, installation et mise en œuvre logicielle considérablement accélérées :

c’est tout cela que propose ctrlX AUTOMATION.

PERFORMANCES MAXIMALES

ctrlX CORE est une intelligence unique quelque soit l’architecture (variateur, contrôleur, PC).

Grâce à son très haut niveau de performance, le matériel n’est plus une limite au développement logiciel.

LE LIEN ENTRE L’AUTOMATISME ET L’IT

Inspiré du concept „Smartphone“, ce système novateur s‘appuie sur Linux, l‘OS le plus ouvert, le plus stable et le plus sûr au monde.

Les apps permettent d’étendre les fonctionnailtés de l’équipement.

 








 

CONNECTIVITE SANS LIMITE, INTEGRATION SANS CONTRAINTE

C‘est un système ouvert qui s‘interface sans limites et s‘intègre sans contraintes.

Il se connecte à n‘importe quel sytème supérieur, il communique et pilote une large gamme de composant tiers.

L’AUTOMATISME INTEGRE L’INTERNET DES OBJETS

Nous offrons aux utilisateurs la possibilité d‘accéder aux données des machines de manière sûre et de les mettre à disposition des systèmes IT via nos différents services de connexion Web (OPC UA, MQTT, 5G, TSN).

DES POSSIBILITES ILLIMITEES POUR LES DEVELOPPEURS

Les développeurs sont libres d‘utiliser le langage de programmation de leur choix dans un environnement non propriétaire.

La plateforme supporte les développements spécifiques client et Open Source.

PRODUITS ET SERVICES DISPONIBLES JUSQU’EN 2045

Le choix d’un système d’automation et de son fournisseur est crucial pour la compétitivité à long terme dans tous les secteurs. Seule la pérennité maximale des produits et services garantit la sécurisation de l’investissement.

 












 
 














Ils adoptent ctrlX AUTOMATION

 
 
 

L'entreprise CIMCORP spécialisée dans les solutions robotisées pour l'intralogistique a répondu oui à la proposition de devenir client pilote pour ctrlX AUTOMATION. Découvrez leur témoignage.

 
 


Configurateur

 
 
 

L’outil intuitif pour un sytème d’automatisme optimisé

Puisez dans toute la gamme ctrlX AUTOMATION et personnalisez vos solutions de manière simple, rapide et fiable avec ctrlX Configurator.

Vous pouvez créer des topologies système sous forme graphique sans connaissance préalable requise. Le support et l’offre produit sont accessibles directement, 24H/24 et dans le monde entier.

 
 


Des questions ? Nos Game Changer vous répondent

 
 
 
 

Antonio Dos Santos

Responsable Segment & Produit Commande numérique

Philippe Gérard

Responsable Segment & Produit Motion Control

Frédéric Crumière

Responsable Applications Solutions Electriques et d’Automatisation