×

ctrlX SAFETY


  • Évolutif: De la solution intégrée à l'entraînement à la commande de sécurité complète
  • Compacité: aussi bien dans l'armoire de commande que dans la machine
  • Bibliothèques et blocs fonction certifiés
  • Standards ouverts et connectivité grâce aux protocoles de communication et de sécurité usuels
  • Disponibilité dans la durée et entretien facile

ctrlX SAFETY est la solution de sécurité la plus réactive et la plus compacte de son genre. Il s'agit d'une commande de sécurité compacte pouvant être utilisée de façon évolutive et en fonction des besoins: la solution intégrée à l'entraînement SafeMotion dans le ctrlX DRIVEplus jusqu'à la commande de sécurité intégrale ctrlX SAFETY. En plus de la flexibilité opérationnelle, ses avantages résident avant tout dans sa très grande sécurité (niveau de sécurité maximal cat. 4, PLe selon EN ISO 13849-1 SIL3 selon EN 62061) ainsi que dans l'ingénierie efficace grâce à la programmation graphique de l'API de sécurité.

En raison des délais de réaction réduits, avec ctrlX SAFETY, l'intégration dans les machines peut être réalisée avec l'encombrement minimal. La technologie de sécurité certifiée de manière constante permet une réception de machines efficace. Grâce au soutien apporté par les protocoles de bus de terrain sûrs usuels, ctrlX SAFETY peut être intégré dans presque tous les écosystèmes. Il permet la réalisation de concepts de sécurité modulaires avec une communication croisée sûre. Le système peut être intégré dans une topologie d'automatisation existante.

 

 

  • Solution de sécurité intégrée à l'entraînement: fonctions de sécurité étendues jusqu'à SIL3
  • Temps de réaction de < 10 ms via les E/S locales sûres et ctrlX SAFETYlink
  • Standards ouverts et connectivité: intégration simple dans différents écosystèmes
  • Une grande variance des fonctions de sécurité et des modes de sélection
  • Disponibilité dans la durée et diagnostique facile
  • Design compact/compacité: aussi bien dans l'armoire de commande que dans la machine
  • FSoE Master et FsoE Slave, jusqu'à 32 FSoE Slaves par Master
  • Standards ouverts et connectivité
  • Flexibilité grâce aux diverses interfaces
  • Ingénierie efficace


Sous réserve de modifications, État 2022-01-12 12:06:14