×

ctrlX SAFETY

SafeLogic


  • Design compact/compacité: aussi bien dans l'armoire de commande que dans la machine
  • FSoE Master et FsoE Slave, jusqu'à 32 FSoE Slaves par Master
  • Standards ouverts et connectivité
  • Flexibilité grâce aux diverses interfaces
  • Ingénierie efficace

Grâce aux diverses interfaces, SafeLogic peut être utilisé de manière très flexible:

  • aussi bien dans un réseau de bus de terrain à base d'Ethernet EtherCAT ou Profinet,
  • que dans un réseau indépendant du bus de terrain ou
  • en autonomie

 

Grâce aux E/S locales, un temps de cycle très bref de 4 ms dans la tâche principale, un cycle encore plus bref de 1 ms dans le contexte FastChannel et la connexion directe de l'option SafeMotion via ctrlX SAFETYlink dans le ctrlX DRIVEplus, les temps de réaction extrêmement courts de < 10 ms sont possibles.

Dans la fonction en tant que FSoE Master, il est possible d'intégrer n'importe quel appareil FSoE Slave dans SafeLogic. Cela rend possible aussi bien des extensions pour des E/S à distance sûres que des entraînements, des codeurs et des signaux analogiques pour la saisie de signaux sûrs des capteurs. Grâce aux fonctions SafeMotion intégrées également dans SafeLogic, il est possible de réaliser, en plus de la SafeMotion dans le ctrlX DRIVEplus, d'autres solutions de SafeMotion pour les entraînements sans technique de sécurité intégrée.

SafeLogic permet une grande largeur des données pour permettre une communication croisée sûre via les bus de terrain standard EtherCAT et Profinet à hauteur de 12 octets IN/12 octets OUT par Slave. Dans sa particularité d'être à la fois FSoE Master et FSoE Slave, SafeLogic est modulable et cascadable dans un réseau EtherCAT.

SafeLogic est indépendant de bus de terrain via la communication croisée à base d'Ethernet Safe-Master-2-Master (jusqu'à 4 commandes, 2 octets par commande) et ctrlX SAFETYlink. SafeLogic offre diverses interfaces, telles que les E/S numériques, ctrlX SAFETYlink, la communication Safe-Master-2-Master, Safety over EtherCAT (FSoE) et PROFIsafe. En outre, grâce au soutien des protocoles de bus de terrain et de sécurité, SafeLogic peut être facilement intégré dans différents écosystèmes.

 

  • Réduction des courses de freinage grâce aux temps de réaction extrêmement courts
  • Utilisation flexible
  • Design compact
  • Soutien par les protocoles de bus de terrain et de sécurité usuels
  • Connexion directe via ctrlX SAFETYlink


Sous réserve de modifications, État 2022-01-12 12:06:15