Commandes de sécurité
- Certifiées selon CEI 61508 (SIL3) et EN ISO 13849-1 (cat. 4, PL e)
- Évolutives pour les structures d'automatisation centralisées et décentralisées
- Intégration optimale de la technologie de sécurité intégrée à l'entraînement Safety On Board
SafeLogic et SafeLogic compact proposent des logiques de sécurité évolutives en termes de fonctions et de performances pour toutes les tâches d'automatisation. Les commandes de sécurité librement programmables avec l'infrastructure d'ingénierie IndraWorks s'intègrent de manière homogène dans l'automatisation des différentes applications. Les commandes de sécurité Bosch Rexroth offrent une protection des personnes maximale, une mise en service et une validation simplifiée ainsi que des temps auxiliaires réduits en production, qu'elles soient utilisées comme solution compacte pour machines et installations modestes à moyennes ou comme extension de la gamme de commandes CML.
Technique d'entraînement sûre
- Certifiée selon CEI 61508 (SIL2) et EN ISO 13849-1 (cat. 3, PL d)
- Grande fiabilité grâce à une solution certifiée et intégrée
- Productivité plus élevée de la machine grâce à des temps de fonctionnement spéciaux raccourcis
SafeMotion, la solution de sécurité à base d'entraînement, est bien plus qu'une simple "mise à l'arrêt sécurisée" des machines. C'est bien la condition indispensable à la réalisation de concepts machine sûrs. Il permet à l'utilisateur un accès sans risque, réduit les temps d'arrêt et accroît la productivité.
Outre les fonctions classiques d'arrêt et de mouvement, IndraDrive prend en charge avec SafeMotion plus de 18 fonctions de sécurité, comme p. ex. un contrôle sûr de la porte d'accès, plusieurs zones sûres de position absolue et un système sécurisé de freinage et de maintien.