×

Embases de distribution, calibre 10


  • Calibre 10
  • Série 1X
  • selon ISO 4401-05-04-0-05 et NFPA T3.5.1 R2-D05
  • Pour distributeurs avec un raccord du réservoir, régulateurs de débit
  • Calibre 10
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • selon ISO 5781-06-07-0-00
  • Pour vannes d'arrêt, distributeurs, valves à commande de pression et régulateurs de débit
  • Calibre 10
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • Gabarit d'alésage spécifique à Rexroth
  • Pour vannes d'arrêt, distributeurs, valves à commande de pression et régulateurs de débit
  • Calibre 10
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 630 bar
  • selon ISO 6264-06-09-*-97 et gabarit d'alésage spécifique à Rexroth
  • Pour limiteurs de pression
  • Calibre 10
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • selon ISO 6263-06-05-0-97
  • Pour régulateurs de débit
  • Calibre 10
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 315 bar
  • similaire à ISO 6263-06-05-0-97 (veiller à la position des orifices de consommateur!)
  • Pour régulateurs de débit
  • Calibre 10
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 630 bar
  • selon ISO 4401-05-04-0-05 et NFPA T3.5.1 R2-D05
  • Pour les distributeurs jusqu'à 630 bar
  • Calibre 10
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 630 bar
  • selon ISO 4401-05-04-0-05 et NFPA T3.5.1 R2-D05
  • Pour les distributeurs jusqu'à 630 bar


Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 03:41:45