×

Embases de distribution, calibre 6


  • Calibre 6
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 500 bar
  • selon ISO 4401-03-02-0-05 et NFPA T3.5.1 R2-2002 D03
  • Pour distributeurs avec un raccord du réservoir, régulateurs de débit
  • Calibre 6
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 400 bar
  • Gabarit d'alésage spécifique à Rexroth
  • Pour limiteurs de pression
  • Calibre 6
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 350 bar
  • selon ISO 4401-03-02-0-05 et NFPA T3.5.1 R2-2002 D03 (avec trou de fixation)
  • Calibre 6
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 630 bar
  • selon ISO 4401-03-02-0-05 avec vis de fixation M6
  • Pour les distributeurs jusqu'à 630 bar
  • Calibre 6
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 420 bar
  • selon ISO 4401-03-02-0-05 et NFPA T3.5.1 R2-2002 D03
  • Pour distributeurs avec un raccord du réservoir, régulateurs de débit
  • Calibre 6
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 630 bar
  • selon ISO 4401-03-02-0-05 avec vis de fixation M6
  • Pour les distributeurs jusqu'à 630 bar


Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 08:43:02