×

Embases de distribution, calibre 6

W-G06A


  • Calibre 6
  • Série 1X
  • Pression de service maximale 420 bar
  • selon ISO 4401-03-02-0-05 et NFPA T3.5.1 R2-2002 D03
  • Pour distributeurs avec un raccord du réservoir, régulateurs de débit

Informations complémentaires

Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Dimensions
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 02:55:31