×

Embases empilables


Embases empilables avec gabarits selon DIN 24340 forme A et ISO 4401 dans les calibres 6 à 22.

  • Calibre 6
  • Pression de service maximale 210 bar
  • Débit nominal 25 l/min
  • Calibre 10
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit nominal 60 l/min
  • Calibre 16
  • Pression de service maximale 315 bar
  • Débit nominal 160 l/min


Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 01:02:01