×

Filtre de ventilation


Les filtres de ventilation sont conçus en tant que boîtier du filtre démontable pour l'aération et la purge avec un élément filtrant interchangeable placé à l'intérieur. Ils filtrent l'air aspiré des installations industrielles et empêchent ainsi toute dégradation des composants.

  • Calibre 45/21
  • Raccordement jusqu'à DN 55
  • Température de fonctionnement -20 … +100 °C
  • Calibre 7 … 20
  • Raccordement jusqu'à DN 55, jusqu'à DN 55
  • Température de fonctionnement -20 … +100 °C
  • Calibre 25 … 125
  • Série 2X
  • Pression de service, max. 1 bar
  • Raccordement G3/8 … G1 1/4 BSP (ISO 228) avec embase d'adaptation: ⌀58 x 2,5 (DIN 24557)
  • Température de fonctionnement ​0 … +85 °C
  • Calibre 45/21, 90, 130
  • Raccordement jusqu'à DN 25, jusqu'à DN 40, jusqu'à DN 40
  • Température de fonctionnement -20 … +100 °C
  • Calibre 45/21, 90, 130
  • Raccordement jusqu'à DN 25, jusqu'à DN 40, jusqu'à DN 40
  • Température de fonctionnement -20 … +100 °C
  • Calibre 45/21
  • Raccordement jusqu'à DN 55
  • Température de fonctionnement -20 … +100 °C
  • Calibre 0 … 1
  • Débit, max. 400 l/min
  • Raccordement jusqu'à DN 30, jusqu'à DN 55
  • Température de fonctionnement -30 … +100 °C
  • Calibre 7 - 125; 8 - 250
  • Raccordement DIN 2573 DN125 und DN250
  • Température de fonctionnement -40 … +100 °C


Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 03:46:33