×

Filtres en ligne


Les filtres de conduite sont utilisés dans les installations hydrauliques pour la séparation de corps solides des fluides hydrauliques et des huiles de lubrification. Ils sont prévus pour le montage dans la tuyauterie.

  • Calibre 0040 … 0400
  • Pression de service, max. 50 bar
  • Débit, max. 300 l/min
  • Raccordement G 3/4, G 3/4, G 3/4, G 1, G 1, G 1 1/2, G 1 1/2, G 1 1/2
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C
  • Calibre 0040 … 0400
  • Pression de service, max. 110 bar
  • Débit, max. 300 l/min
  • Raccordement G 3/4, G 1, G 1, G 1, G1 1/4, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C
  • Calibre selon DIN 24550: 0040 … 0400
  • Calibres supplémentaires: 0130, 0150
  • Pression nominale 250 bar
  • Raccord jusqu'à G1 1/2; SAE 1 1/2; SAE 24
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C
  • Calibre 0040 … 1000
  • Pression de service, max. 350 bar
  • Débit, max. 650 l/min
  • Raccordement G 1/2, G 1, G 1, G1 1/4, G1 1/4, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, G2, G2
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C
  • Calibre 0040, 0063, 0100, 0160, 0250, 0400, 0630, 1000, 0160…7, 0250…7, 0400…7, 0630…7, 1000…7, 0160…9, 0250…9, 0400…9, 0630…9, 1000…9
  • Pression de service, max. 450 bar
  • Débit, max. 515 l/min
  • Raccordement G 1/2, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, G2, G2, G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, SAE 2", SAE 2 1/2", G1 1/2, G1 1/2, G1 1/2, SAE 2", SAE 2 1/2"
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C
  • Calibre 0045 … 1000
  • Pression de service, max. 40 bar
  • Débit, max. 2360 l/min
  • Raccordement SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 4", 3000 psi
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C
  • Calibre 0045 … 0630
  • Pression de service, max. 100 bar
  • Débit, max. 1355 l/min
  • Raccordement SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 2", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi, SAE 3", 3000 psi
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C
  • Calibre 2500 … 7500
  • Pression de service, max. 16 bar
  • Débit, max. 11800 l/min
  • Raccordement DN125, DN150, DN150, DN200, DN200, DN250, DN250, DN300
  • Température de fonctionnement -10 … +100 °C

Sous réserve de modifications, État 2019-05-11 05:15:24