France

Sélectionnez votre pays

France
 

Génération de puissance hydraulique connectée :
le Futur commence Aujourd’hui !

Nous avons complètement repensé le concept de nos centrales hydrauliques Bosch Rexroth et vous proposons une vraie révolution d’usage, avec nos centrales connectées Cytropac et Cytrobox.
 

L’hydraulique connectée Bosch Rexroth associe la puissance et l’intelligence de l’électro-hydraulique avancée à l’interconnexion. Elle établit de nouvelles références en matière de performances, de flexibilité et de fonctionnalités.

Bosch Rexroth a complètement repensé le concept de génération de puissance et propose aux industriels une vraie révolution d’usage. La génération de puissance entre aujourd’hui de plain-pied dans le monde de la connectivité et s’intègre naturellement à tous les nouveaux concepts de machines, avec, à la clé, des gains importants.

 












 

Les centrales hydrauliques connectées de nouvelle génération:

Concrètement, cette nouvelle vision se décline en deux familles de centrales hydrauliques connectées, couvrant l’ensemble des besoins en génération de puissance, de l’alimentation d’une fonction ou d’une machine jusqu’à l’alimentation simultanée de plusieurs machines.

 








 

Gain immédiat en coût au m2 :

Encombrement réduit de 50%

Emprise au sol réduite de 30 à 70%

Respect de la directive d’écoconception 2009/125/CE :

Jusqu’à 80 % d’énergie économisée sur la transmission

Intégration dans les environnements 4.0 :

Système de surveillance d’état intelligent, intégration des technologies IoT, interfaces de communication ouvertes.

Niveau sonore inférieur aux valeurs de la directive 2003/10/CE :

CytroPac < 63 dB(A)

CytroBox < 75 dB(A)