×

Groupes moto-pompe - IE3, pour un fonctionnement continu S1

ABAPG/ABHPG-IE3


  • Type de pompe A10VSO
  • Taille du moteur électrique 100L … 315S
  • Série 52: calibre 10
  • Série 31: calibres 18 … 140
  • Classe de rendement IE3 selon IEC 60034-30
  • Type de pompe PV7
  • Pression de service maximale 160 bar
  • Taille du moteur électrique 90S … 250M
  • Classe de rendement IE3 selon IEC 60034-30
  • Type de pompe A4VSO
  • Série 10, 30
  • Calibre 0040 … 0500
  • Taille du moteur électrique 180M … 355L
  • Classe de rendement IE3 selon IEC 60034-30
  • Type de pompe A10VSO
  • Série 32
  • Calibre 45 … 180
  • Taille du moteur électrique 132M … 315M
  • Classe de rendement IE3 selon IEC 60034-30


Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 12:18:04