×

Petites centrales hydrauliques

CytroPac


  • Série 1X
  • Taille du réservoir 20 l
  • Pression de service maximale 240 bar
  • Puissance 1,5 … 4 kW
Caractéristiques
Description produit
Code de type
Caractéristiques techniques
Graphiques/courbes caractéristiques
Symboles/Schémas de circuit
Raccordement électrique
Dimensions
Directives d'étude
Téléchargements
Accessoires
Codifications
Addresses

Sous réserve de modifications, État 2021-06-25 14:05:52