×

Unités du filtre


Pour les applications pour lesquelles un refroidissement actifs est requis pour dissiper des chaleurs en raison de pertes de rendement dans l'installation hydraulique.

  • Série 2X
  • Taille de l'électromoteur 71M … 112M
  • Pression de service maximale 10 bar
  • Avec pompe à couronne dentée ou pompe à denture externe
  • Avec filtre de conduite basse pression
  • Série 1X
  • Taille de l'électromoteur 90S … 132S
  • Pression de service maximale 10 bar
  • Avec pompe à couronne dentée ou pompe à denture externe
  • Avec filtre de conduite basse pression
  • Série 4X
  • Taille de l'électromoteur 90S … 132S
  • Pression de service maximale 10 bar
  • Avec pompe à couronne dentée, pompe à denture externe SILENCE PLUS ou pompe à vis
  • Avec filtre de conduite basse pression
  • Avec échangeur thermique à plaques


Sous réserve de modifications, État 2019-09-07 06:44:37