×

Moteurs à cylindrée fixe


  • Moteur haute pression d'utilisation universelle
  • Dimension nominale 5 … 1000
  • Pression nominale jusqu'à 400 bar
  • Pression maximale jusqu'à 450 bar
  • Circuit ouvert et circuit fermé
  • Moteur haute pression à intégrer dans les engrenages mécaniques
  • Dimension nominale 28 … 355
  • Pression nominale jusqu'à 400 bar
  • Pression maximale jusqu'à 450 bar
  • Circuit ouvert et circuit fermé
  • Moteur haute pression compact avec longueur de montage courte
  • Dimension nominale 23 … 125
  • Pression nominale jusqu'à 450 bar
  • Pression maximale jusqu'à 500 bar
  • Circuit ouvert et circuit fermé
  • Moteur haute pression compact à intégrer dans les engrenages mécaniques
  • Dimension nominale 23 … 125
  • Pression nominale jusqu'à 450 bar
  • Pression maximale jusqu'à 500 bar
  • Circuit ouvert et circuit fermé
  • Moteur haute pression pour les situations de montage étroites
  • Dimension nominale 22 … 500
  • Pression nominale jusqu'à 400 bar
  • Pression maximale jusqu'à 450 bar
  • Circuit ouvert et circuit fermé
  • Moteur moyenne pression pour les applications standard
  • Dimension nominale 18 … 63
  • Pression nominale 280 bar
  • Pression maximale 350 bar
  • Circuit ouvert et circuit fermé
  • Moteur moyenne pression à intégrer dans les engrenages mécaniques
  • Dimension nominale 10 … 63
  • Pression nominale 280 bar
  • Pression maximale 350 bar
  • Circuit ouvert et circuit fermé


Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 20:40:59