Nos moteurs hydrauliques à entraînement direct Hägglunds sont synonymes de qualité et fiabilité incomparables. Par ailleurs, l'innovation chez Bosch Rexroth est inspirée par les exigences de nos clients et notre but est de livrer des produits qui dépassent la performance et les attentes de fiabilité.
Moteurs à pistons radiaux
- Calibre 7 … 210
- Cylindrée 1256 … 13200 cm³/tr
- Couple spécifique entre 20 … 210 Nm/bar
- Pression de service maximale 350 bar
- Calibre 80 … 840
- Cylindrée 5024 … 52800 cm³/tr
- Couple spécifique entre 80 … 840 Nm/bar
- Pression de service maximale 350 bar
- Calibre 240 … 1120
- Cylindrée 15100 … 70400 cm³/tr
- Couple spécifique entre 240 … 1120 Nm/bar
- Pression de service maximale 350 bar
- Calibre 03300 … 38000
- Cylindrée 3325 … 38000 cm³/tr
- Couple spécifique entre 53 … 605 Nm/bar
- Vitesse de rotation nominale 25 … 100 min⁻¹
- Pression de service maximale 320 bar