Saut au contenu
×
- Pour le rinçage du fluide hydraulique et des particules de saleté provenant du circuit fermé
- Dimension nominale 40 … 90
- Pression nominale 400 bar
- Pression maximale 450 bar
- Circuit fermé
- Permet de limiter la puissance des pompes à cylindrée variable avec réglage proportionnel hydraulique
- Dimension nominale 6
- Pression nominale 350 bar
- Pression maximale 400 bar
- Régulateur de puissance 2 ressorts
- Pour les entraînements hydrostatiques de ventilateur dans les autobus
- Version en acier ou en polymère
- Volume total 8 litres
- Débit jusqu'à 90 l/min