×

Pompes à cylindrée fixe


  • Pompe haute pression compacte avec longueur de montage courte
  • Dimension nominale 45 … 125
  • Pression nominale 400 bar
  • Pression maximale 450 bar
  • Circuit ouvert
  • Pompe haute pression d'utilisation universelle
  • Dimension nominale 5 … 32, 160 … 1000
  • Pression nominale jusqu'à 400 bar
  • Pression maximale jusqu'à 450 bar
  • Circuit ouvert
  • Pompe haute pression d'utilisation universelle avec prise de force
  • Dimension nominale 22 … 500
  • Pression nominale jusqu'à 400 bar
  • Pression maximale jusqu'à 450 bar
  • Circuit ouvert
  • Pour un fonctionnement à vitesse de rotation variable avec moteurs synchrones et asynchrones
  • Dimension nominale 6 … 63
  • Pression nominale 315 bar
  • Pression maximale 350 bar
  • Circuit ouvert
  • Pour un fonctionnement à vitesse de rotation variable avec moteurs synchrones et asynchrones
  • Dimension nominale 6 … 63
  • Pression nominale 315 bar
  • Pression maximale 350 bar
  • Circuit fermé


Sous réserve de modifications, État 2019-07-08 15:40:29