×

Entraînements de la pompe à vitesse de rotation variable - Sytronix


  • Réduction des dépenses d'exploitation
  • Émission de bruit faible
  • Réduction des coûts d'investissement
  • Moins d'espace requis
  • Sécurité d'utilisation améliorée

Configurations individuelles du système

Outre les systèmes préconfigurés des séries FcP, DRn, DFEn ainsi que SvP, le programme du produit Sytronix fournit de plus des solutions individuelles.

La planification et la configuration de ces systèmes résultent de la combinaison des modules et des éléments individuels au moyen de questionnaires quant aux critères d'application et aux paramètres de système et en coopération avec les spécialistes Rexroth.

 

Pourquoi des entraînements à vitesse variable ?

  • Réduction des coûts de fonctionnement
    économies d'énergie jusqu'à 80 %
    économie sur les coûts d'énergie et réduction des émissions de CO2
  • Émission de bruit réduite
    réduction sonore de jusqu'à 20 dB (A) possible dans les centrales hydrauliques
  • Réduction des coûts d'investissements
    La prestation de service orientée besoin réduit les coûts d'investissements pour le système de refroidissement, le moteur électrique, la pompe hydraulique, le réservoir de fluide et l'isolation sonore
  • Besoin de place réduit
    Les entraînements Sytronix réduisent le besoin de place des systèmes hydrauliques dans l'installation
  • Sécurité d'utilisation amélioré
    La surveillance du statut et le diagnostic ainsi que les composants éprouvés réduisent les temps d'arrêt
  • Intégration facile
    dans les concepts d'entretien prévoyants

 

Pourquoi le Sytronix de Rexroth ?

  • Régulateur de pression optimisé
    Le régulateur PID éprouvé pour les applications hydrauliques permet une régulation dynamique et réduit ainsi la phase de mise en service et la phase d'optimisation de processus.
  • Valeur cible de pression et débit de consigne commutable
    Cette fonctionnalité simplifie et réduit l'étude de projet. Plusieurs consignes peuvent être sauvegardées, déplacées ou définies par la communication de bus de terrain.
  • Mode de charge d'accumulateur et démarrage en douceur hydraulique
    L'efficacité énergétique peut être grandement augmentée en cas d'accumulateur chargé par la mise hors circuit du moteur électrique.
    La fonction de démarrage en douceur démarre lentement le moteur et allonge ainsi la durée de vie du système.
  • Cylindrée des pompes ajustable
    Optimisation du rendement global par la fonction de réducteur de la pompe à cylindrée variable – Sytronix travaille toujours avec le meilleur rendement possible.
    La puissance absorbée du système est réduite par l'ajustement de la cylindrée de la pompe hydraulique dans le mode de maintien de la pression – cela réduit les coûts de fonctionnement.
    Le moteur électrique peut être dimensionné de manière plus petite et ainsi les coûts d'investissement peuvent être réduits.
  • Régulation de la pression
  • commande du débit
  • Limitation de puissance
  • Économie de temps et minimisation des risques en raison d'une conception du système contrôlée par l'utilisateur
  • Mise à disposition de données pour le calcul de l'amortissement
  • Mise en service rapide en raison d'une mesure automatique du moteur et d'un dialogue de mise en service


Sous réserve de modifications, État 2020-03-30 10:08:29